Eaton, 作動ロッド, LS-XRR

Eaton, 作動ロッド, LS-XRR
通常単価:
1,942
通常出荷日:
5日目

・アクセサリタイプ = Actuating Rod
・併用 = LS Series

LS-Titanプラスチックボディ. モジュラシステム EN50047に適合 プラスチックボディでのIP66保護等級 標準コンタクト又はスナップ式コンタクト、アーリーブレーク(EB) / レイトブレーク(LB)を選択可能 確実に動作するように相反するコンタクトを連動 メンテナンス不要で耐振性に優れたケージクランプ端子 動作ヘッドは、8つの中から選択したいずれかの位置に取り付け可能 電子機器での使用に最適 LSEモデルは、電子的に調整可能な動作ポイント及び見やすいステータスディスプレイを装備

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     防塵パッキン付・制御ボックスはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LS-XRR

型番
LS-XRR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,942円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Eaton, 作動ロッド, LS-XRRの型番LS-XRRのページです。
型番LS-XRRに関する仕様情報を記載しております。

LS-XRRで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)