(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

EAO アクチュエータ, 10 A, モーメンタリ, パネルマウント

EAO アクチュエータ, 10 A, モーメンタリ, パネルマウント
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,661
通常出荷日:
4日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 30.5 Dia.mm
・パネルのカットアウト直径 = 30.5mm
・コンタクト定格電流 = 10 A
・コンタクトAC定格電圧 = 500V
・コンタクトDC定格電圧 = 500V
・定格電圧 = 500V ac/dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 赤
・LEDのカラー = 赤
・アクチュエータ形状 = 丸型

型番

1 の型番候補があります候補を表示

45-2231.4FE0.000

型番
45-2231.4FE0.000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,661円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

EAO アクチュエータ, 10 A, モーメンタリ, パネルマウントの型番45-2231.4FE0.000のページです。
型番45-2231.4FE0.000に関する仕様情報を記載しております。

45-2231.4FE0.000で型番確定

EAO アクチュエータ, 10 A, モーメンタリ, パネルマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)