EAO 緊急停止スイッチ, ラッチ, パネルマウント

EAO 緊急停止スイッチ, ラッチ, パネルマウント
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,906
通常出荷日:
1日目

・スイッチの動作 = 維持
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウト直径 = 22.3mm
・イルミネーション = Y
・アクチュエータ色 = 赤
・LEDのカラー = 赤
・ターミナルタイプ = ねじ、はんだ

DIN EN ISO13850及びEN60204-1. 対応するスイッチング素子に必要なアクセサリを参照してください。 シリーズ04 IP65密閉型緊急ストップ、キー解除. 製品の設計. この緊急ストップスイッチアクチュエータは、業界標準の22.5 mmパネル切り抜き向けに設計されています。 この設計は、既存ユニットの交換又は新規パネルの設計に適しています。 直径37 mmで、黄色のシャフトが付いた赤色のマッシュルームヘッドを備えているので、視認性が高くなっています。 リセット方法. スイッチを作動した後は、回路をリセットするためのキーが必要です。 前面の白色の矢印はキーを回転させる方向を示しています。各ユニットには2個のキーが付属しています。 特長と利点:. 前面保護: IP65 最高で3個のスローメークスイッチング素子をクリップ装着可能 ロックタイプ: Euro-Locks 9500 非常に見やすい: 黄色のシャフトに付いた赤色のアクチュエータ 業界標準22.5 mmのパネル切抜き

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

704.066.2

型番
704.066.2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,906円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

EAO 緊急停止スイッチ, ラッチ, パネルマウントの型番704.066.2のページです。
型番704.066.2に関する仕様情報を記載しております。

704.066.2で型番確定

EAO 緊急停止スイッチ, ラッチ, パネルマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)