押しボタンスイッチ 16mm, EAO, 赤

押しボタンスイッチ 16mm, EAO, 赤
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,507
通常出荷日:
4日目

・プッシュボタンの色 = 赤
・カットアウト直径 = 16mm
・押しボタンの作動 = 維持接触形
・接点構成 = NO / NC
・プッシュボタンの型 = マッシュルーム形
・点灯 = N
・IP評価 = IP65
・最大AC電圧 = 250V
・最大DC電圧 = 250V
・取り付けタイプ = パネル取り付け
・本体材質 = プラスチック
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・海外規格:ENEC (EN61058-1), CSA, CB

EAO Stop Switches, Series 51. EAO Stop Switch, Series 51 is a compact design stop switch with less than 19mm back panel depth. The Series 51 Stop Switch utilises a mono block design with an integral switch which minimises the back panel depth and offers an extremely rugged construction that protects the switch from damage. The series 51 Stop Switch has been tested beyond 100,000 actuations. Typical switch applications include medical diagnostic equipment, machine and process controls, hand held terminals, supermarket checkouts and many others. Back panel depth of only 18.8 mm Visible actuation status, twist to release Attractive and ergonomic design Protected to IP65 from the front

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

51-253.022

型番
51-253.022
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,507円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

押しボタンスイッチ 16mm, EAO, 赤の型番51-253.022のページです。
型番51-253.022に関する仕様情報を記載しております。

51-253.022で型番確定

押しボタンスイッチ 16mm, EAO, 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)