半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.1W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.1W
  • 数量スライド割引
通常単価:
518
通常出荷日:
1日目

・最大抵抗 = 20kΩ
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = 表面実装
・定格電力 = 0.1W
・終端スタイル = J-フック
・長さ = 2.4mm
・奥行き = 2.8mm
・高さ = 1.7mm
・寸法 = 2.4 x 2.8 x 1.7mm
・軸径 = 1.5 mm
・許容差 = ±20%
・最小動作温度 = -55℃

Cermet Trimmer ST-2 Series. Compact and low profile 2mm type single-turn trimmer Suitable for relow soldering Washable (sealed) construction Lead and cadmium free

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ST-2A 20K OHM

型番
ST-2A 20K OHM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

518円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.1Wの型番ST-2A 20K OHMのページです。
型番ST-2A 20K OHMに関する仕様情報を記載しております。

ST-2A 20K OHMで型番確定

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.1Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)