Copal Electronics プッシュボタンスイッチ, Single Pole Double Throw (SPDT), 100 mA, モーメンタリ, PCB

Copal Electronics プッシュボタンスイッチ, Single Pole Double Throw (SPDT), 100 mA, モーメンタリ, PCB
通常単価:
625
通常出荷日:
1日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 100 mA
・動作温度範囲 = -10 → +70℃

7.5 mm又は10 mmの正方形及び丸型ABSアクチュエータボタン及びPOM取り付けフレーム(TP2及びTPL2スイッチのみ互換)を用途に合わせて様々な色で用意しています。詳細についてはアクセサリ表を参照してください。 一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。 フジソクLED照光式及び非照光式プッシュボタンスイッチ – TP及びTPLシリーズ. フジソクTP及びTPLシリーズはモメンタリオン-(オン)又はオルタネートオン-オンスイッチングアクションを備えたLED照光式及び非照光式サブミニチュアプッシュボタンスイッチ製品です。 TP及びTPLシリーズのサブミニチュアスイッチにはタイプが2種類あります。 TP1及びTPL1プッシュボタンスイッチはアクセサリボタンやフレームで使用しない設計の非照光式スイッチです。 TP2及びTPL2スイッチは照光式又は非照光式を選択可能です。用途に合わせてアクチュエータボタン及びベゼル(取り付けフレーム)の形状、サイズ及び色を選択してください。 TP及びTPLシリーズのプッシュボタンスイッチはいずれもエポキシ密閉式の耐フラックス性構造を備えているうえ、クリップ形コンタクトと使用する際も高い信頼性を発揮します。 はんだディップを施したとき、スイッチが基板から誤脱落しないようスイッチを固定する成形基板端子を備えており、その端子間隔は標準基板グリッド間隔に準拠しています。 LED照光式又は非照光式、パネル又は基板実装オプション、オルタネート(プッシュツーロック)又はモメンタリスイッチングアクションを選択可能 ノンショートコンタクト 赤色、緑色又は黄色LED DPDT銀又は金めっきコンタクト 最大スイッチ定格: 0.1 A @ 30 V dc、金コンタクト最低: 1 μA 最大接触抵抗: 50 mΩ (銀コンタクト)、100 mΩ (金コンタクト) 絶縁耐性:500 V ac(1分間) 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 電気的寿命: 操作10,000回 ストローク: 1.5 mm (フル)、1.0 mm (ロック時) 動作温度範囲: -10 → +70 ℃

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TP2-01G

型番
TP2-01G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

625円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Copal Electronics プッシュボタンスイッチ, Single Pole Double Throw (SPDT), 100 mA, モーメンタリ, PCBの型番TP2-01Gのページです。
型番TP2-01Gに関する仕様情報を記載しております。

TP2-01Gで型番確定

Copal Electronics プッシュボタンスイッチ, Single Pole Double Throw (SPDT), 100 mA, モーメンタリ, PCBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)