(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Copal Electronics トグルスイッチ Single Pole Double Throw (SPDT) On-Off-(On)

Copal Electronics トグルスイッチ Single Pole Double Throw (SPDT) On-Off-(On)
通常単価:
700
通常出荷日:
1日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・スイッチの動作 = On-Off-(On)
・コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
・装着タイプ = PCB
・ターミナルタイプ = スルーホール,ライトアングル
・アクチュエータ長さ = 6mm
・接触抵抗 = 50mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +85℃

UL (品番< 762-5139') 762-5139/及び< 762-5268') 762-5268/は現在、UL認定を取得していません). 一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。 ライトアングルトグルスイッチ< 762-5230') 762-5230/、< 762-5246') 762-5246/及び< 762-5243') 762-5243/の取り付け高さは5.15 mm、< 762-5268') 762-5268/の取り付け高さは4.40 mm、それ以外のライトアングルトグルスイッチの取り付け高さはすべて3.10 mmです。 4極スイッチ< 762-5255') 762-5255/及び< 762-5261') 762-5261/は基板取り付けブラケットを備えています。 品番< 762-5139') 762-5139/はカラープラスチックレバーキャップと使用する設計ですが、このレバーキャップは現在、取り扱っていません。 フジソクトグルスイッチ - ATEシリーズ. このフジソクミニチュアATEシリーズのトグルスイッチは、金めっきコンタクトを備えているため、1 μA、20 mV ac/dcまでの低スイッチング電流を必要とする多数の用途で使用できます。 UL認定を取得したこの基板取り付けトグルスイッチは、浸漬洗浄可能な構造を備えているうえ、極めて高いコンタクト信頼性を実現するツインコンタクトクリップ機構を備えています。 また、軽やかな操作感とディテント機構を特徴としています。 標準、フラット及びロックレバーなどの様々なタイプがあり、単極、2極、4極のコンタクト構成とオルタネート又はモメンタリスイッチングアクションを選択できます。 その他のオプションにはストレート、垂直及びライトアングル基板取り付けと5.08 mm (0.2インチ)又は7.62 mm (0.3インチ)のピンピッチ間隔があります。 ATEトグルスイッチ用のアクセサリは、ストレート基板端子タイプのATEトグルスイッチに最適な白色、赤色、又は黒色の取り付けブラケットを備えた光沢のあるビニール製アクチュエータキャップなどです。 スイッチアクチュエータの操作動力が12.7 Nを超える場合はブラケットを使用するようお勧めします。詳細については、下表を参照してください。 ストレート、ライトアングル又は垂直スルーホール基板取り付け 標準、フラット又はロックレバーオプション オルタネート又はモメンタリスイッチング 用途に合わせて色付きアクチュエータキャップを選択可能 端子間隔は標準基板グリッド間隔に準拠 最大スイッチ定格: 50 mA @ 48 V ac/dc、最小定格: 1 μA @ 20 mV ac/dc 液浸洗浄可 金めっきコンタクト 電気的寿命: 10,000回 @ 最大定格 最大接触抵抗: 50 mΩ、但しATE4及びATLEトグルスイッチは100 mΩ 絶縁耐性: 500 MΩ以上 1分間の絶縁耐性: 250 V ac、但しATE4及びATLEトグルスイッチは1分間500 V ac 動作温度範囲: -20 → +85 ℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ATE1H-6M3-10-Z

型番
ATE1H-6M3-10-Z
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

700円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Copal Electronics トグルスイッチ Single Pole Double Throw (SPDT) On-Off-(On)の型番ATE1H-6M3-10-Zのページです。
型番ATE1H-6M3-10-Zに関する仕様情報を記載しております。

ATE1H-6M3-10-Zで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Copal Electronics トグルスイッチ Single Pole Double Throw (SPDT) On-Off-(On)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)