(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bulgin プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 50 mA @ 24 V dc, モーメンタリ

Bulgin プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 50 mA @ 24 V dc, モーメンタリ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,561
通常出荷日:
4日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NO
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 19.2mm
・パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
・コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
・イルミネーション = Y
・LEDのカラー = 青
・ターミナルタイプ = タブ

点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。 バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPI002/28/BL/24

型番
MPI002/28/BL/24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,561円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Bulgin プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 50 mA @ 24 V dc, モーメンタリの型番MPI002/28/BL/24のページです。
型番MPI002/28/BL/24に関する仕様情報を記載しております。

MPI002/28/BL/24で型番確定

Bulgin プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 50 mA @ 24 V dc, モーメンタリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)