半固定抵抗器 Bourns, 250Ω, 0.75W, 側面調整

半固定抵抗器 Bourns, 250Ω, 0.75W, 側面調整
  • 数量スライド割引
通常単価:
333
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 250Ω
・回転数 = 15
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.75W
・シリーズ = 3006
・方位 = 側面調整
・終端スタイル = ピン
・長さ = 20.57mm
・奥行き = 4.83mm
・高さ = 6.35mm
・寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm
・許容差 = ±10%
・温度係数 = ±100ppm/℃

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 107-6878') 107-6878/

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3006P-1-251LF

型番
3006P-1-251LF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

333円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 Bourns, 250Ω, 0.75W, 側面調整の型番3006P-1-251LFのページです。
型番3006P-1-251LFに関する仕様情報を記載しております。

3006P-1-251LFで型番確定

半固定抵抗器 Bourns, 250Ω, 0.75W, 側面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)