RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart 8P8C極 Cat6 ライトアングル スルーホール メス ソケット

RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart 8P8C極 Cat6 ライトアングル スルーホール メス ソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
640
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat6
・取り付けタイプ = スルーホール
・極数 = 8P8C
・コネクタタイプ = ソケット
・シールドタイプ = UTP
・向き = ライトアングル
・長さ = 13.59mm
・幅 = 15.36mm
・深さ = 20.7mm

モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SS-600000-010

型番
SS-600000-010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

640円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart 8P8C極 Cat6 ライトアングル スルーホール メス ソケットの型番SS-600000-010のページです。
型番SS-600000-010に関する仕様情報を記載しております。

SS-600000-010で型番確定

RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart 8P8C極 Cat6 ライトアングル スルーホール メス ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)