(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fコネクタ Amphenol, jack

Fコネクタ Amphenol, jack
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
658
通常出荷日:
6日目

・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = 圧着
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディめっき = ニッケル
・インピーダンス = 75Ω

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F6411A2-NT3G-3-75

型番

F6411A2-NT3G-3-75

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

658円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Fコネクタ Amphenol, jackの型番F6411A2-NT3G-3-75のページです。
型番F6411A2-NT3G-3-75に関する仕様情報を記載しております。

F6411A2-NT3G-3-75で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fコネクタ Amphenol, jack

Fコネクタ Amphenol, jack

    ケーブル用ブラグ FP-7F-15

    ケーブル用ブラグ FP-7F-15

      Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック 基板取付 はんだタイプ ニッケル

      Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック 基板取付 はんだタイプ ニッケル

        ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

        ケーブル用ブラグ BNCP-62/U

          ケーブル用ジャック BNCJ-5

          ケーブル用ジャック BNCJ-5

            ケーブル用ブラグ BNCP-7

            ケーブル用ブラグ BNCP-7

              同軸コネクタ,RPSMAJ Amphenol, ジャック, ストレート, リバース, コンタクト:金めっき

              同軸コネクタ,RPSMAJ Amphenol, ジャック, ストレート, リバース, コンタクト:金めっき

                ケーブル用ブラグ NP-5D

                ケーブル用ブラグ NP-5D

                  TE Connectivity BNCコネクタ ライトアングル プラグ ケーブルマウント 圧着, はんだ 銀

                  TE Connectivity BNCコネクタ ライトアングル プラグ ケーブルマウント 圧着, はんだ 銀

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック ケーブルマウント はんだタイプ ニッケル

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック ケーブルマウント はんだタイプ ニッケル

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                        Radiall BNCコネクタ ライトアングル プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                        Radiall BNCコネクタ ライトアングル プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                          中継用アダプター BNC-LA

                          中継用アダプター BNC-LA

                            メーカー AMPHENOL トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ タイコエレクトロニクス(TE) AMPHENOL AMPHENOL Radiall トーコネ
                            通常価格
                            (税別)
                            658円 427円 1,128円 1,010円 981円 998円 1,227円 1,334円 2,377円 1,422円 630円 2,335円 1,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   4日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)