ZF Electronics ロッカースイッチ 黒

ZF Electronics ロッカースイッチ 黒
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,314
通常出荷日:
4日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 21.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 36.8mm
・コンタクト定格電流 = 21 A @ 14 V dc
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP56
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・最大動作温度 = +85℃

KS Series Waterproof Rocker Switches. Enclosed switch complying to IP56 Available in single- or double-pole Snap-in mounting Mechanical life: 100,000 cycles DC electrical life: 25,000 cycles

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KSF2ANB1BBD

型番
KSF2ANB1BBD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,314円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ZF Electronics ロッカースイッチ 黒の型番KSF2ANB1BBDのページです。
型番KSF2ANB1BBDに関する仕様情報を記載しております。

KSF2ANB1BBDで型番確定

ZF Electronics ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)