ファストン端子 オス TE Connectivity FASTIN-FASTON .250シリーズ 0.3 → 0.8mm2, 22 → 18AWG

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTIN-FASTON .250シリーズ 0.3 → 0.8mm2, 22 → 18AWG
  • 数量スライド割引
通常単価:
37
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = FASTIN-FASTON .250
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・全長 = 29mm

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子. FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。 特長と利点 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61316-1

型番
61316-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTIN-FASTON .250シリーズ 0.3 → 0.8mm2, 22 → 18AWGの型番61316-1のページです。
型番61316-1に関する仕様情報を記載しております。

61316-1で型番確定

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTIN-FASTON .250シリーズ 0.3 → 0.8mm2, 22 → 18AWGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)