TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG

TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG
  • 数量スライド割引
通常単価:
159
通常出荷日:
4日目

・シリーズ = Ultra-Fast .187
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン66
・ジェンダー = メス
・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 4.75 x 0.81mm
・色 = 青
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-520125-2

型番
3-520125-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

159円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 16AWG to 14AWGの型番3-520125-2のページです。
型番3-520125-2に関する仕様情報を記載しております。

3-520125-2で型番確定

TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 16AWG to 14AWGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)