ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.8 → 2mm2, 18 → 14AWG

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.8 → 2mm2, 18 → 14AWG
  • 数量スライド割引
通常単価:
36
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = FASTON .250
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 18AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 6.3 x 0.8mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。 特長と利点 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

60006-2

型番
60006-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.8 → 2mm2, 18 → 14AWGの型番60006-2のページです。
型番60006-2に関する仕様情報を記載しております。

60006-2で型番確定

ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.8 → 2mm2, 18 → 14AWGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)