TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,143
通常出荷日:
4日目

・スプライスタイプ = バット
・ケーブルサイズ = 12 → 16 AWG
・全長 = 14.35mm
・直径 = 3.89mm
・絶縁 = 絶縁
・色 = 黄
・シリーズ = MiniSeal
・厚さ = 1.3mm

MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番< 444-5693') 444-5693/を参照してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。 特長と利点:. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-436-38

型番
D-436-38
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,143円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄の型番D-436-38のページです。
型番D-436-38に関する仕様情報を記載しております。

D-436-38で型番確定

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)