圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 青 1 → 2.5mm2, 16 → 14AWG

圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 青 1 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
  • 数量スライド割引
通常単価:
329
通常出荷日:
4日目

・シリーズ = PIDG FASTON .250
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
・全長 = 23.42mm
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・色 = 青
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・タブ幅 = 6.35mm

TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。 特長と利点:. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

9-160463-2

型番
9-160463-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

329円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 青 1 → 2.5mm2, 16 → 14AWGの型番9-160463-2のページです。
型番9-160463-2に関する仕様情報を記載しております。

9-160463-2で型番確定

圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 青 1 → 2.5mm2, 16 → 14AWGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)