圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル

圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラル
  • 数量スライド割引
通常単価:
102
通常出荷日:
4日目

・本体材質 = ナイロン
・長さ = 5.96mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 1
・シリーズ = FASTON .110

TE Connectivity FASTON 110シリーズレセプタクルハウジング. AMPIP絶縁後ポッド製品群。FASTON 110シリーズのレセプタクル端子と組み合わせて使用するために設計されたFASTONハウジングです。 これらのFASTON 110レセプタクルハウジングは、さまざまな構成の製品を取り揃えています。詳細については、データシートを参照してください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    3、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-480417-0

型番
1-480417-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

102円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラルの型番1-480417-0のページです。
型番1-480417-0に関する仕様情報を記載しております。

1-480417-0で型番確定

圧着カバー TE Connectivity 1極, ナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)