TE Connectivity FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:25.4mm

TE Connectivity FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:25.4mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
507
通常出荷日:
4日目

・極数 = 10
・ピッチ = 2.54mm
・AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24
・リール長さ = 25.4mm
・許容電圧 = 300 V
・Hi-Flex = あり
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +150℃
・特性インピーダンス = 114 Ω

これらのジャンパはFLEXSTRIP®ソケットシリーズに対応します. ジャンパリード. FLEXSTRIP®ジャンパは、マルチ導体の基板対基板相互接続デバイスです。 従来のポイントツーポイント配線に対する便利で信頼性の高い代替ソリューションで、高密度 / 高振動基板の相互接続を実現します。 2つのタイプがあり、ノーメックス製は湿度による直接抵抗の変化が重要ではない標準的な用途に適しています。高い電気的 / 機械的性能を必要とする用途にはPTFE製が最適です。 製品は繰り返し固定可能で、信頼性の高い振動及び損傷防止接続を提供 基板接続の準備時間を短縮。基板の分断や予備作業が不要 一般的なはんだ付け技術で取り付け可能 処理速度が速く、はんだバスのすべての配線ポイントに同時にはんだ付けが可能

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FST-21A-10

型番
FST-21A-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

507円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:25.4mmの型番FST-21A-10のページです。
型番FST-21A-10に関する仕様情報を記載しております。

FST-21A-10で型番確定

TE Connectivity FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:25.4mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)