TE Connectivity ロータリスイッチ PCB

TE Connectivity ロータリスイッチ PCB
通常単価:
2,247
通常出荷日:
5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = 10P
・コンタクト定格電流 = 20 mA
・装着タイプ = PCB
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金に金

TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: Ø3.2 mm、長さ: 19 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-1825008-0

型番
1-1825008-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,247円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity ロータリスイッチ PCBの型番1-1825008-0のページです。
型番1-1825008-0に関する仕様情報を記載しております。

1-1825008-0で型番確定

TE Connectivity ロータリスイッチ PCBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)