TE Connectivity ポテンショメータ, 47kΩ, 0.4W

TE Connectivity ポテンショメータ, 47kΩ, 0.4W
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,234
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 47kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6.35 mm
・定格電力 = 0.4W
・終端スタイル = はんだラグ
・許容差 = ±20%
・シリーズ = 23
・奥行き = 20.4mm
・高さ = 25.2mm
・最小動作温度 = -25℃

シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1624210-3

型番
1624210-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,234円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity ポテンショメータ, 47kΩ, 0.4Wの型番1624210-3のページです。
型番1624210-3に関する仕様情報を記載しております。

1624210-3で型番確定

TE Connectivity ポテンショメータ, 47kΩ, 0.4Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)