TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 040/070シリーズ 3mm オス 2列 12極

TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 040/070シリーズ 3mm オス 2列 12極
  • 数量スライド割引
通常単価:
169
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・コンタクト数 = 12
・行数 = 2
・ピッチ = 3mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 040/070
・併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 19.6mm
・幅 = 29.4mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

174913-7

型番
174913-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

169円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 040/070シリーズ 3mm オス 2列 12極の型番174913-7のページです。
型番174913-7に関する仕様情報を記載しております。

174913-7で型番確定

TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 040/070シリーズ 3mm オス 2列 12極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)