TE Connectivity ロッカースイッチ 黒

TE Connectivity ロッカースイッチ 黒
通常単価:
1,469
通常出荷日:
1日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・スイッチの動作 = On-On
・パネルのカットアウト直径 = 0.475インチ
・コンタクト定格電流 = 3 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = ワイヤーラグ
・パネルのカットアウトサイズ = 11.91 (Dia.)mm

TRシリーズロッカースイッチ. TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。 銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TRD13D10WL04

型番
TRD13D10WL04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,469円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity ロッカースイッチ 黒の型番TRD13D10WL04のページです。
型番TRD13D10WL04に関する仕様情報を記載しております。

TRD13D10WL04で型番確定

TE Connectivity ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)