TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10Ω, ±0.1%

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10Ω, ±0.1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
59
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 10Ω
・パッケージ/ケース = 0603
・許容差 = ±0.1%
・定格電力 = 0.063W
・温度係数 = ±25ppm/℃
・テクノロジー = 薄膜
・寸法 = 1.6 x 0.5mm
・長さ = 1.6mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = CPF-A
・終端スタイル = はんだ
・最小温度係数 = -25ppm/℃

TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(0 → 19.6 Ω). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CPF-A-0603B10RE1

型番
CPF-A-0603B10RE1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

59円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10Ω, ±0.1%の型番CPF-A-0603B10RE1のページです。
型番CPF-A-0603B10RE1に関する仕様情報を記載しております。

CPF-A-0603B10RE1で型番確定

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10Ω, ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)