Otto プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 5 A @ 28 V dc, モーメンタリ, パネルマウント

Otto プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 5 A @ 28 V dc, モーメンタリ, パネルマウント
通常単価:
2,707
通常出荷日:
5日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 5 @ 115 V ac、5 @ 28 V dc A
・アクチュエータ色 = 赤
・最小動作温度 = -55℃

LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げ

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LP9-11131F21

型番
LP9-11131F21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,707円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Otto プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 5 A @ 28 V dc, モーメンタリ, パネルマウントの型番LP9-11131F21のページです。
型番LP9-11131F21に関する仕様情報を記載しております。

LP9-11131F21で型番確定

Otto プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 5 A @ 28 V dc, モーメンタリ, パネルマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)