Marquardt トグルスイッチ Double Pole Single Throw (DPST) ラッチ

Marquardt トグルスイッチ Double Pole Single Throw (DPST) ラッチ
  • 数量スライド割引
通常単価:
912
通常出荷日:
4日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・スイッチの動作 = On-Off
・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
・装着タイプ = パネルマウント
・ターミナルタイプ = タブ
・アクチュエータ長さ = 14mm

UL; CSA; ENEC. See stock number < 103-9475') 103-9475/ for Neoprene® protective cover. Neoprene is a registered trademark of DuPont. Marquardt 1820 Series Toggle Switches. Marquardt 1820 series single and double pole toggle switches. The 1820 toggle switches are suitable for use in Class II appliances and are available in a choice of SPST, SPDT, DPST or DPDT switching formats including SPDT center off changeover with latching action contacts (see stock number < 741-1003') 741-1003. A black Neoprene® lever cover which simply screws onto the toggle switch M12x0.75mm bush is available to protect the actuator from dust and water ingression. Long mechanical and electrical life Contact distance ≥3mm (apart from stock number < 741-1003') 741-1003/ which has a contact distance <3mm) Contact resistance <100mΩ Insulation resistance >100MΩ Electrical connection via Solder tag or 4.8mm Faston/Quick Connect style terminals UL 94 V-2 flammability rated

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1822.1101

型番
1822.1101
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

912円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Marquardt トグルスイッチ Double Pole Single Throw (DPST) ラッチの型番1822.1101のページです。
型番1822.1101に関する仕様情報を記載しております。

1822.1101で型番確定

Marquardt トグルスイッチ Double Pole Single Throw (DPST) ラッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)