Marquardt ロッカースイッチ 黒

Marquardt ロッカースイッチ 黒
  • 数量スライド割引
通常単価:
329
通常出荷日:
4日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP40
・ターミナルタイプ = はんだ
・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
・銘板名称色 = 白
・海外規格:UL、CSA、ENEC

1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1801.6115

型番
1801.6115
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

329円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Marquardt ロッカースイッチ 黒の型番1801.6115のページです。
型番1801.6115に関する仕様情報を記載しております。

1801.6115で型番確定

Marquardt ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)