Cynergy3, フロートスイッチ SSF29X100

Cynergy3, フロートスイッチ SSF29X100
通常単価:
17,929
通常出荷日:
4日目

・検出タイプ = フロート
・取り付けタイプ = 横型
・スイッチ出力 = ダイレクトロード
・本体材質 = ステンレススチール
・ケーブル長 = 350mm
・最低動作温度 = -10℃
・最大使用温度 = +120℃
・最大電流 = 500 mA
・最大圧力 = 40バール

ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。 ステンレススチール製高圧フロートスイッチ - 水平取り付け. 高圧で信頼性の高いスイッチングを実現する側面取り付け垂直スロートスイッチです。 このスイッチは、タンク内部の側面に取り付けできます。液状化学薬品又は食品加工液が含まれた加圧チャンバでの使用に最適です。 最大40 barの圧力で作動可能 水平取り付け スイッチング動作反転可能(N/O又はN/C) 350 mm XLPEケーブル 取り付け可能な最大壁厚10 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SSF29X100

型番
SSF29X100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,929円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

Cynergy3, フロートスイッチ SSF29X100の型番SSF29X100のページです。
型番SSF29X100に関する仕様情報を記載しております。

SSF29X100で型番確定

Cynergy3, フロートスイッチ SSF29X100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)