Fair-Rite フェライトリング, 9.5 (Dia.) x 3.3mm

Fair-Rite フェライトリング, 9.5 (Dia.) x 3.3mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
199
通常出荷日:
4日目

・タイプ = トロイダルコア
・寸法 = 9.5 (Dia.) x 3.3mm
・アプリケーション = インダクティブコンポーネント
・材料 = 61材質
・直径 = 9.5mm
・高さ = 3.3mm
・内径 = 4.75mm
・外径 = 9.5mm

ライン寸法図: A=直径、B=内径、C=高さ. NiZnコア. コモンモードインダクタ用途のみに推奨 フェライトの材質特性を最大限に活かすリング構成 コアは鋭い先端を除去したバニシュ仕上げ 10 kHzかつ<10ガウスにてA L 値をテスト

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5961000201

型番
5961000201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

199円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Fair-Rite フェライトリング, 9.5 (Dia.) x 3.3mmの型番5961000201のページです。
型番5961000201に関する仕様情報を記載しております。

5961000201で型番確定

Fair-Rite フェライトリング, 9.5 (Dia.) x 3.3mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)