Fair-Rite フェライトリング, 5.5 x 1.65 x 4.05mm

Fair-Rite フェライトリング, 5.5 x 1.65 x 4.05mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
105
通常出荷日:
4日目

・タイプ = ビーズ
・寸法 = 5.5 x 1.65 x 4.05mm
・アプリケーション = 抑制コンポーネント
・材料 = 43材質
・直径 = 5.5mm
・高さ = 4.05mm
・内径 = 1.65mm
・外径 = 3.5mm

Beads

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2643013801

型番
2643013801
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

105円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Fair-Rite フェライトリング, 5.5 x 1.65 x 4.05mmの型番2643013801のページです。
型番2643013801に関する仕様情報を記載しております。

2643013801で型番確定

Fair-Rite フェライトリング, 5.5 x 1.65 x 4.05mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)