クランプフィルタ, 39.4 x 31 x 30.5mm, 内径:13mm Fair-Rite

クランプフィルタ, 39.4 x 31 x 30.5mm, 内径:13mm Fair-Rite
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,093
通常出荷日:
4日目

・タイプ = EMI除去
・開閉式 = Y
・外形寸法 = 39.4 x 31 x 30.5mm
・開口部直径 = 13mm
・開口数 = 1
・外側の奥行き = 39.4mm
・外側の高さ = 30.5mm
・外側の幅 = 31mm

丸型ケーブル用スナップ. これらのケーブルコアで、より線のコモンモードフィルタリング及び単一導体の差動モードフィルタリングが可能 UL 94-V0準拠のポリプロピレンケース 2000MHzまでの周波数を抑制 5.35~25mm径の丸型ケーブルを収容. *ナイロン6/6製ケース、難燃性等級UL94-V2

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0461164181

型番
0461164181
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,093円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

クランプフィルタ, 39.4 x 31 x 30.5mm, 内径:13mm Fair-Riteの型番0461164181のページです。
型番0461164181に関する仕様情報を記載しております。

0461164181で型番確定

クランプフィルタ, 39.4 x 31 x 30.5mm, 内径:13mm Fair-Riteのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)