Fair-Rite フェライトリング, 18.7 x 10.15 x 50.8mm

Fair-Rite フェライトリング, 18.7 x 10.15 x 50.8mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
434
通常出荷日:
4日目

・タイプ = ラウンドケーブルコア
・寸法 = 18.7 x 10.15 x 50.8mm
・アプリケーション = EMI除去
・材料 = 43材質
・直径 = 18.7mm
・高さ = 50.8mm
・内径 = 10.15mm
・外径 = 18.7mm

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2643626502

型番
2643626502
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

434円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Fair-Rite フェライトリング, 18.7 x 10.15 x 50.8mmの型番2643626502のページです。
型番2643626502に関する仕様情報を記載しております。

2643626502で型番確定

Fair-Rite フェライトリング, 18.7 x 10.15 x 50.8mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)