ERNI D-subコネクタ用バックシェル KSG 200 シリーズ 15 極 ライトアングル ニッケルめっき

ERNI D-subコネクタ用バックシェル KSG 200 シリーズ 15 極 ライトアングル ニッケルめっき
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,225
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 15
・D-Subシェルサイズ = A
・ボディ向き = ライトアングル
・シリーズ = KSG 200

シールドプラスチックバックシェル. ITTキャノンD*JKフィルタDコネクタに最適なバックシェル シェルの奥行きがこのシリーズの長い絶縁体に対応しているため、D*Wシリーズ向けの優れたソリューションとして使用可能 内蔵の保護シートにより、EMI / RFIシールドを実現 ESD保護 M3ジャックスクリュー(品番 ; 224-1512 224-1512 )又は4-40 UNCジャックスクリュー(品番 ; 224-1562 224-1562 及びその他のモジュール)、ケーブルサポート、組み立て用ねじが付属 ケーブルエントリまでの最大高さ: 40 mm

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

063388

型番
063388
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,225円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ERNI D-subコネクタ用バックシェル KSG 200 シリーズ 15 極 ライトアングル ニッケルめっきの型番063388のページです。
型番063388に関する仕様情報を記載しております。

063388で型番確定

ERNI D-subコネクタ用バックシェル KSG 200 シリーズ 15 極 ライトアングル ニッケルめっきのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)