ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オス

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オス
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,797
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = オス
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ライトアングル
・ピッチ = 2.77mm
・コンタクト材質 = 銅合金
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = ERbic Profibus
・最高使用温度 = +70℃

  UL E 87403. Profibus switch. Plastic housing models have a horizontally placed cable output MAX housings have an axial oriented cable output.

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

134728

型番
134728
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,797円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オスの型番134728のページです。
型番134728に関する仕様情報を記載しております。

134728で型番確定

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)