ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オス

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オス
  • 数量スライド割引
通常単価:
9,365
通常出荷日:
4日目

・ジェンダー = オス
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ライトアングル
・深さ = 16mm
・最低使用温度 = -20℃

信頼性の高いストレインリリーフ. コネクタには2つのケーブルエントリがあります。 一方のケーブルエントリは、付属のブランキングプレートで必要に応じて閉じることが可能。 配線脱着可能バスインターフェイスコネクタ. コンパクトで高品質な9極D-subハウジングは、バスノードタイプとバス終端タイプから選択可能で、容易に識別できるように色分け。 CAN-Bus及びProfibusシステムの場合はサービスノードも選択可能で、保守の実施をプログラミングしたり、「オンライン」保守が可能。 各インターフェイスには、すべての取り付けハードウェアと組み立て説明書が付属。 水平ケーブルアウトレットタイプと垂直ケーブルアウトレットタイプを用意 基板取り付けねじ端子により、すばやく確実な接続を実現 バス終端部分にSMT終端抵抗を採用 色分けされたハウジングにより、設置と保守が容易 完全に絶縁されたハウジングによる安全なESD保護

型番

1 の型番候補があります候補を表示

103649

型番
103649
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,365円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オスの型番103649のページです。
型番103649に関する仕様情報を記載しております。

103649で型番確定

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル オスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)