ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス
通常単価:
4,508
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ライトアングル
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・寸法 = 4.5 (Dia.) x 8mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = 144
・最低使用温度 = -20℃

  UL E 87403. ERNI ERbic CAN Bus CAN Bus D-Sub Connectors. ERbic CAN Bus CAN Bus connectors with a 9 pin female D-sub connector interface. The d-sub connectors have 4-40 UNC mounting screws. For more information on these ERbic CAN Bus CAN Bus connectors please see refer to data table and manufacturers datasheet.

型番

1 の型番候補があります候補を表示

144744

型番
144744
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,508円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メスの型番144744のページです。
型番144744に関する仕様情報を記載しております。

144744で型番確定

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)