ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 15 極, オス

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 15 極, オス
通常単価:
656
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = メタル
・シリーズ = TMC
・寸法 = 39.1 x 12.5 x 17.8mm
・深さ = 17.8mm
・最高使用温度 = +125℃

TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

014179

型番
014179
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

656円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 15 極, オスの型番014179のページです。
型番014179に関する仕様情報を記載しております。

014179で型番確定

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 15 極, オスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)