D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 9極

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 9極
通常単価:
1,138
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = 金
・シリーズ = TMC
・ピッチ = 2.77mm
・幅 = 12.5mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -65℃

Erni TMC Series Trapezoidal D-Sub Connectors with Solder Cup Termination. TMCシリーズ台形D-Subプラグ及びソケットコネクタは、金めっき又はスズめっきはんだカップ終端とスズめっきスチール製ハウジングを備えています。TMC Dサブミニチュアコネクタは間接的なかん合システムを採用し、オスコネクタの金属製保護カラー上の溝に穴が開けられ、接触の信頼性が高まっています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

004125

型番
004125
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,138円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 9極の型番004125のページです。
型番004125に関する仕様情報を記載しております。

004125で型番確定

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 9極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)