D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 50極

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 50極
通常単価:
1,097
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 50
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = D
・ハウジング材質 = メタル
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = 錫
・シリーズ = TMC
・長さ = 67mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -65℃

Erni TMC Series Trapezoidal D-Sub Connectors with Solder Cup Termination. TMCシリーズ台形D-Subプラグ及びソケットコネクタは、金めっき又はスズめっきはんだカップ終端とスズめっきスチール製ハウジングを備えています。TMC Dサブミニチュアコネクタは間接的なかん合システムを採用し、オスコネクタの金属製保護カラー上の溝に穴が開けられ、接触の信頼性が高まっています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

004615

型番
004615
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,097円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 50極の型番004615のページです。
型番004615に関する仕様情報を記載しております。

004615で型番確定

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, メス, 50極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)