Carling Technologies ロッカースイッチ

Carling Technologies ロッカースイッチ
通常単価:
229
通常出荷日:
5日目

・Lシリーズロッカースイッチについては、代表品番< 913-1872') 913-1872/及び< 913-1945') 913-1945/と、シリーズの各製品を参照してください。 Lシリーズロッカースイッチアクセサリ. アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。 アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背後に押し込むだけで済みます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長. IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LLRAZZ00-000

型番
LLRAZZ00-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

229円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

Carling Technologies ロッカースイッチの型番LLRAZZ00-000のページです。
型番LLRAZZ00-000に関する仕様情報を記載しております。

LLRAZZ00-000で型番確定

Carling Technologies ロッカースイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)