Carling Technologies ロッカースイッチ 黒

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒
通常単価:
2,362
通常出荷日:
5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DP
・スイッチの動作 = On-None-On
・パネルのカットアウト幅 = 21.08mm
・パネルのカットアウト高さ = 36.83mm
・コンタクト定格電流 = 15 A
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP66, IP68
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・アクチュエータ形状 = 長方形
・パネルのカットアウトサイズ = 36.83 x 21.08mm

Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies VシリーズConturaスナップインロッカースイッチは、等級、回路、色、照光、シンボルなどさまざまなオプションを選択できます。 Vシリーズスイッチは、さまざまなスタイルから選択可能な取り外し可能アクチュエータを特長としており、正方形又は棒状のレンズで照光できます。 密閉オプションのConturaスイッチは、IP66及びIP68を取得しており、埃や圧力下の長時間の噴霧及び浸漬から保護し、振動、衝撃、熱変動、湿度、塩水噴霧に対する耐性があります。 デュアルシール保護 交換可能なアクチュエータ IP66及びIP68認定のフロントパネルコンポーネント 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VDB2UJJC-00000-000

型番
VDB2UJJC-00000-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,362円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒の型番VDB2UJJC-00000-000のページです。
型番VDB2UJJC-00000-000に関する仕様情報を記載しております。

VDB2UJJC-00000-000で型番確定

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)