• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒
通常単価:
2,387
通常出荷日:
5日目

・RoHSステータス:適合
・コンタクトのコンフィギュレーション = DP
・スイッチの動作 = モメンタリ型オン-なし-オフ
・パネルのカットアウト幅 = 22.02mm
・パネルのカットアウト高さ = 44.04mm
・コンタクト定格電流 = 15 A
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP67、IP68
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・アクチュエータ形状 = 長方形
・最大動作温度 = +85℃

ロッカースイッチのレンズや取り付けパネルについては、品番< 913-2033') 913-2033/及び< 913-2099') 913-2099/を参照してください。 Lシリーズロッカースイッチ. スイッチ及びシリーズの概要. Carling TechnologiesのLシリーズロッカースイッチは、総合的に柔軟性を発揮できる設計になっていると同時に、最高水準の性能と信頼性が得られる画期的な製品です。 設計上のさまざまな特長には、業界標準の取り付け穴にきちんと適合するサイズ、独自の定格 / 回路 / 色 / 照明 / レーザーエッチング銘板オプションなどがあります。 この単極又は2極のスイッチには、さまざまなアクチュエータスタイル、色、レンズのタイプも用意されています。また、最大12個の端子により、広範囲にわたるスイッチや、LED、白熱照明をはじめとするランプ回路を実現することができます。 アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。 代表RS品番. アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背面に差し込むことができます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長及び利点 IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L22B1AX01-00000-000-XWL1

型番
L22B1AX01-00000-000-XWL1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,387円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒の型番L22B1AX01-00000-000-XWL1のページです。
型番L22B1AX01-00000-000-XWL1に関する仕様情報を記載しております。

L22B1AX01-00000-000-XWL1で型番確定

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)