(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,237
通常出荷日:
6日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DP
・スイッチの動作 = モメンタリ型オン-なし-オフ
・パネルのカットアウト幅 = 22.02mm
・パネルのカットアウト高さ = 44.04mm
・コンタクト定格電流 = 15 A
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP67、IP68
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・アクチュエータ形状 = 長方形
・ケースの材質 = ポリエステル

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L2241S001-00000-000-XWL1

型番

L2241S001-00000-000-XWL1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,237円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒の型番L2241S001-00000-000-XWL1のページです。
型番L2241S001-00000-000-XWL1に関する仕様情報を記載しております。

L2241S001-00000-000-XWL1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Carling Technologies ロッカースイッチ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)