V-series,Etched Rocker,Hazard

V-series,Etched Rocker,Hazard
  • 数量スライド割引
通常単価:
808
通常出荷日:
5日目

・RoHSステータス:適合
・アクチュエータ色 = 黒

Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies VシリーズConturaスナップインロッカースイッチは、等級、回路、色、照光、シンボルなどさまざまなオプションを選択できます。 Vシリーズスイッチは、さまざまなスタイルから選択可能な取り外し可能アクチュエータを特長としており、正方形又は棒状のレンズで照光できます。 密閉オプションのConturaスイッチは、IP66及びIP68を取得しており、埃や圧力下の長時間の噴霧及び浸漬から保護し、振動、衝撃、熱変動、湿度、塩水噴霧に対する耐性があります。 デュアルシール保護 交換可能なアクチュエータ IP66及びIP68認定のフロントパネルコンポーネント 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VVFBAS68-100

型番
VVFBAS68-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

808円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

V-series,Etched Rocker,Hazardの型番VVFBAS68-100のページです。
型番VVFBAS68-100に関する仕様情報を記載しております。

VVFBAS68-100で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)