Carling Technologies ロータリスイッチ,2極,

Carling Technologies ロータリスイッチ,2極,
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,792
通常出荷日:
5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・コンタクト定格電流 = 15 A @ 24 V
・スイッチの位置の数 = 2
・定格電圧 = 24V
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・アクチュエータ色 = 黒

Carling Vシリーズロータリスイッチ. Carling Technologies VシリーズConturaロータリスイッチは、高い人気を誇るVシリーズConturaロッカースイッチの機能を活用して最大限の性能と信頼性を実現しています。 オルタネート及びモメンタリ回路のオプションが揃ったこのVシリーズロータリスイッチは、頑丈なノブ構造を備えています。最大3個の個別のLEDに対応し、業界標準のパネル開口部にフィットします。 最大3つの個別のLEDに対応 特許取得済み機構で回転運動を直線運動に変換 二次カメラによる、確実な戻り止め位置 PCボードはLEDと表面実装抵抗器に対応 パネルより上はIP67等級の密閉保護 Vシリーズロッカースイッチと共通の端子及び回路機能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RV24B2CJDC-K4C

型番
RV24B2CJDC-K4C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,792円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Carling Technologies ロータリスイッチ,2極,の型番RV24B2CJDC-K4Cのページです。
型番RV24B2CJDC-K4Cに関する仕様情報を記載しております。

RV24B2CJDC-K4Cで型番確定

Carling Technologies ロータリスイッチ,2極,のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)