Carclo, LEDレンズ, 直径 20mm, Lumileds LUXEON Rebel用

Carclo, LEDレンズ, 直径 20mm, Lumileds LUXEON Rebel用
  • 数量スライド割引
通常単価:
740
通常出荷日:
4日目

・1レンズあたりのLED数 = 3
・発光パターン = 中角、スポット
・ビュー角 = 22 °
・添付方法 = プッシュフィット式
・併用 = LUXEON Rebel LED
・寸法 = 20 (Dia.) x 7.5mm
・透明/拡散 = 拡散
・直径 = 20mm
・高さ = 7.5mm
・キット内容 = レンズ

Carclo Optics製のLEDレンズは、複数のメーカーのさまざまなLEDと併用できるように設計されています互換性のあるLEDの最新リストについては、Carclo OpticsのWebサイトにアクセスしてください。 10 mm光学ファミリLEDレンズ. Carclo OpticsのこのLEDレンズシリーズは、10 mmという最も小さいレンズです。これらのTIRレンズは、小型LEDで使用するように設計されていて、スペースが限られている用途でのコンパクトな設計に最適です。 10 mmレンズシリーズには、単一レンズとクラスタレンズがあります。角形及び丸形を含むさまざまレンズ形状のものを用意しています。また、楕円形、中角スポット、狭角スポット及び広角スポットなどのビームタイプも用意しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10508

型番
10508
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

740円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Carclo, LEDレンズ, 直径 20mm, Lumileds LUXEON Rebel用の型番10508のページです。
型番10508に関する仕様情報を記載しております。

10508で型番確定

Carclo, LEDレンズ, 直径 20mm, Lumileds LUXEON Rebel用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)