Applied Motion Systems, MMI-01, チョーク Operator Panel

Applied Motion Systems, MMI-01, チョーク Operator Panel
通常単価:
58,670
通常出荷日:
5日目

・アクセサリタイプ = オペレータパネル
・長さ = 4.9インチ
・幅 = 4.9インチ
・深さ = 1.38インチ
・寸法 = 4.9 x 4.9 x 1.38インチ

ドライバへの接続には、RJ11ケーブルが必要(代表品番< 303-1287') 303-1287. オペレータインターフェイス. 表面実装又は埋込型 標準プログラミングケーブルを使用してプログラマブルドライバ(ST5-Si、品番< 455-845') 455-845/及びST10-Si、品番< 455-863') 455-863 に直接接続 ドライバからの直接電源供給 Si TM Programmerソフトウェアを使用して簡単にプログラム 4行、20文字/行のLCD NEMA 4//12等級(正しく埋め込み設置したときの防塵及び防滴)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MMI-01

型番
MMI-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,670円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Applied Motion Systems, MMI-01, チョーク Operator Panelの型番MMI-01のページです。
型番MMI-01に関する仕様情報を記載しております。

MMI-01で型番確定

Applied Motion Systems, MMI-01, チョーク Operator Panelのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)