Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOIC

Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOIC
通常単価:
226
通常出荷日:
1日目

・メモリサイズ = 4194304bit
・インターフェースタイプ = SPI
・パッケージタイプ = SOIC
・ピン数 = 8
・構成 = 2048ページ x 256バイト
・実装タイプ = 表面実装
・動作供給電圧 Min = 1.65 V
・動作供給電圧 Max = 3.6 V
・長さ = 5.05mm
・高さ = 1.5mm
・幅 = 3.99mm
・寸法 = 5.05 x 3.99 x 1.5mm
・最大ランダムアクセス時間 = 7ns

フラッシュメモリ、Adesto

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AT45DB041E-SSHN2B-B

型番
AT45DB041E-SSHN2B-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

226円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOICの型番AT45DB041E-SSHN2B-Bのページです。
型番AT45DB041E-SSHN2B-Bに関する仕様情報を記載しております。

AT45DB041E-SSHN2B-Bで型番確定

Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)