ADAFRUIT INDUSTRIES, LEDテープ 青,緑,赤 0.5m

ADAFRUIT INDUSTRIES, LEDテープ 青,緑,赤 0.5m
通常単価:
4,293
通常出荷日:
4日目

・1 mあたりのLED数 = 144
・アレー長さ = 0.5m
・LED色 = 青,緑,赤
・1メートルあたりの電力 = 28.8W
・定電圧/定電流 = 定電圧
・接続タイプ = 4ピンJST SMコネクタ
・LED間隔 = 7mm
・電力消失 = 1W

Adafruit DotStarデジタルLEDストリップ. DotStar LEDは、フレキシブルストリップ上に5050サイズのLEDが並んだ製品で、LED内部にはマイクロコントローラが組み込まれています。このストリップは、フレキシブルな基板材質でできており、耐候性の被覆が施されています。 このストリップをLEDの後ろの切れ目で任意のサイズに切断したり、繋いで長くしたりすることができます。 DC 5 Vの電源を使用する必要があります。これは、6 Vを超えるとストリップ全体が壊れるおそれがあるためです。 LEDの制御には、一般的な2線式SPIを使用します。 各LEDの色 / 輝度は、24ビットカラー(赤、緑、青のそれぞれに8ビット)で設定されます。 各LEDは、シフトレジスタのように動作します。入力ピンの入力カラーデータが読み取られると、出力ピンの前のカラーデータがシフトされます。したがって、長いデータストリングを送信すれば、多くのLEDを制御することができます。 各LEDチップにPWMが組み込まれており、高リフレッシュレートを実現しています。 POV (Persistence-of-Vision)用途では、特に低輝度でのちらつきが少なくなります。 DotStarsは、PWMレートが20 kHzなので、ストリップをあちこちに動かしても、ピクセレーションは見られず、カラーブレンディングが滑らかです。 各ストリップは、一方の端に4ピンJST SMコネクタが付いています。 これらのLEDは、2線式(入力と出力)でデータ送信に対応しています(クロックピン x 1、データピン x 1)。クロックとデータは分かれているので、任意のプロセッサ速度又はプロセッサタイプでこのストリップを制御することができます。 ハードウェアによるSPIサポートは、便利ですが不要です。 DotStarsをArduino、Raspberry Pi、BeagleBone、Propeller、SparkCoreなどのマイクロコントローラやマイクロプロセッサと組み合わせて使用します。 現在、RSには次の2種類が用意されています。 Adafruit 2328 - 0.5 m 72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ(RS < 124-5482') 124-5482 Adafruit 2329 - 0.5 m 72灯RGB LED搭載白色LEDストリップ(RS < 124-5483') 124-5483

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2328

型番
2328
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,293円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

ADAFRUIT INDUSTRIES, LEDテープ 青,緑,赤 0.5mの型番2328のページです。
型番2328に関する仕様情報を記載しております。

2328で型番確定

ADAFRUIT INDUSTRIES, LEDテープ 青,緑,赤 0.5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)