ADAFRUIT INDUSTRIES アナログ開発キット

ADAFRUIT INDUSTRIES アナログ開発キット
通常単価:
2,462
通常出荷日:
1日目

・アナログ機能 = オーディオプロセッサ
・キットの分類 = アプリケーションボード
・キット名 = Mini Sound FX

サウンドブレークアウトボード. Adafruitサウンドブレークアウトボードを使用すると、オーディオ / サウンドエフェクトを最も手軽にプロジェクトに追加することができます。 主な用途には、小道具、コスチューム、玩具、小型ポータブルプロジェクトなどがあります。 このボードは、3~5 V dc (単四電池3本パック又はリチウムポリマーバッテリ)で駆動されます。 サイズとトリガレベルの異なる次の2種類のサウンドブレークアウトボードが用意されています。 AdafruitオーディオFXサウンドボード - ; 1245478 1245478 AdafruitオーディオFXミニサウンドボード - ; 1245485 1245485. 特長: Arduinoやその他のマイクロコントローラは不要 - スタンドアロン動作で、3 → 5 V dcバッテリのみ必要 ストレージを内蔵 USB大容量記憶装置を内蔵 圧縮又は非圧縮オーディオ 高音質 - 44.1 kHz 16ビットステレオが必要な場合に最適 ステレオライン出力 - ヘッドホンやパワードスピーカーを直接接続するか、大音量出力用の内蔵アンプに接続可能 5種類のトリガエフェクト - ファイル名の変更により、プログラミングなしで幅広いプロジェクトに対応する5種類のトリガを作成可能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2342

型番
2342
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,462円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ADAFRUIT INDUSTRIES アナログ開発キットの型番2342のページです。
型番2342に関する仕様情報を記載しております。

2342で型番確定

ADAFRUIT INDUSTRIES アナログ開発キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)